Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 62.4 mm 69.9 mm Blue LDPE

Mavi LDPE ile imal edilen kapak ve tapa, farklı iç ve dış çapa sahip uygulamalarda tapa veya kapak olarak kullanılabilir. Kolayca takılıp çıkarılır. Bu parça depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

76

279 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
60 - 299 32,4572 TL
300 - 599 18,5469 TL
600 + 13,2478 TL
Standart paket: 600

Şunun katları halinde sipariş ver: 60

Toplam fiyat:

1.947,43 TL

60 x 32,4572 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 73.0 mm
d1 62.4 mm
d2 69.9 mm
d3 60.8 mm
d4 68.2 mm
h 25.4 mm
Renk Blue
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin