Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
70 - 349 | 30,1389 TL |
350 - 699 | 17,2222 TL |
700 + | 12,3015 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
D | 73.0 mm |
---|---|
D | 2.874 in |
d1 | 65.0 mm |
d1 | 2.559 in |
d2 | 68.3 mm |
d2 | 2.689 in |
d3 | 63.5 mm |
d3 | 2.5 in |
d4 | 66.6 mm |
d4 | 2.622 in |
h | 19.1 mm |
h | 0.752 in |
Renk | Blue |
Tam Malzeme | Low Density Polyethylene |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.