Menü Arama

LDPE Konik Kapaklar ve Tapalar - Standart 67.2 mm 71.2 mm Blue 2

Mavi LDPE ile imal edilen kapak ve tapa, farklı iç ve dış çapa sahip uygulamalarda tapa veya kapak olarak kullanılabilir. Kolayca takılıp çıkarılır. Bu parça depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

78

1734 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 499 43,3589 TL
500 - 999 39,0231 TL
1000 + 23,4136 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.335,89 TL

100 x 43,3589 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 76.2 mm
d1 67.2 mm
d2 71.2 mm
d3 69.2 mm
d4 65.5 mm
h 12.7 mm
Renk Blue
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
Tip 2
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin