Menü Arama

Konik Kapak ve Tapa 82.2 mm 90.8 mm Blue

Mavi LDPE ile imal edilen kapak ve tapa, farklı iç ve dış çapa sahip uygulamalarda tapa veya kapak olarak kullanılabilir. Kolayca takılıp çıkarılır. Bu parça depolama ve taşıma esnasında hasar, kir, nem ve korozyona karşı mükemmel koruma sağlar.
Ürün kodu:

88

12932 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
30 - 149 66,7178 TL
150 - 299 38,1244 TL
300 + 27,2317 TL
Standart paket: 300

Şunun katları halinde sipariş ver: 30

Toplam fiyat:

2.001,53 TL

30 x 66,7178 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 100.0 mm
d1 82.2 mm
d2 90.8 mm
d3 80.2 mm
d4 88.7 mm
h 25.4 mm
Renk Blue
Tam Malzeme Low Density Polyethylene
GTIP Numarası 3923509000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin