Menü Arama

Yerleştirme Burcu M12 x 1.5 6.0 Stainless Steel

Konumlandırma Burçları, tek dokunuşlu bağlantı elemanlarıyla birlikte kullanılır. Pano ve kapakları emniyetli bir şekilde tespit eder. Şaftlar ve pimlerle çeşitli mekanik donanımlardaki makine parçalarının doğru ve güvenilir şekilde konumlandırılması için tasarlanmıştır. 180°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20190248

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 6.0
d2 16.0
Weight g 9.0
Malzeme Stainless Steel
Tip Bush
GTIP Numarası 8466209800

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin