Menü Arama

Yerleştirme Burcu M3 x 0.5 32.0 Steel

Kam Kilitlemeli, Tek Dokunuşlu Bağlantı Elemanları, hızlı ve sık ayarlamalar gerektiren uygulamalar için idealdir. Dönüş noktası etrafında dönerek kilidi güvenle açıp kapatan kam koluyla çalışır. 130°C sıcaklığa dayanıklıdır, T-Kulpludur ve paslanmaz çelikten mamuldür.
Ürün kodu:

20190491

19 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Maalesef, fiyat bilgileri mevcut değil. Lütfen +90 212 721 4444 numaralı telefondan Müşteri Hizmetleri ekibini arayın veya sales@essentracomponents.com.tr adresine e-posta gönderin.
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
d1 32.0
d2 8.0
d3 26.0
d4 20.0
Weight g 35.0
Malzeme Steel
Tip Flush Fit
GTIP Numarası 8466209800

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin