Menü Arama

LED Ara Parçası 3.6 mm 22.2 mm Nylon UL94 V-0 Natural

Ribbed body spacer for 3mm (T1) LED. Insulates terminals and protects against bending. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Ürün kodu:

LEDS1E-14-19

9000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,9068 TL
5000 - 9999 2,616 TL
10000 - 19999 2,3544 TL
20000 - 29999 2,119 TL
30000 + 1,9072 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.906,80 TL

1000 x 2,9068 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Biçim Round
Toplam Çap 3.6 mm
Toplam Yükseklik 22.2 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin