Menü Arama

LED Ara Parçası 6.0 mm 9.5 mm Nylon UL94 V-2 Natural

5 mm (T1 3/4) LED için yivli gövde ara parçası. Terminallerde izolasyon sağlar ve bükülmeye karşı korur.
Ürün kodu:

LEDS2E-6-01

6000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 2,5275 TL
5000 - 9999 2,2747 TL
10000 - 19999 2,0472 TL
20000 - 29999 1,8427 TL
30000 + 1,6581 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.527,50 TL

1000 x 2,5275 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Biçim Round
Uyumlu LED Tipi (Hepsi) T-1 3/4,5.0 mm
Toplam Çap 6.0 mm
Toplam Yükseklik 9.5 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin