Menü Arama

LED Ara Parçası 5.1 mm 10.2 mm Nylon UL94 V-2 Natural

5 mm (T1 3/4) LED için yuvarlak tek parça gövde ara parçası. Terminallerde izolasyon sağlar ve bükülmeye karşı korur.
Ürün kodu:

LEDS2M-400-01

7834 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 9,9885 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

9.988,50 TL

1000 x 9,9885 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Biçim Round
Toplam Çap 5.1 mm
Toplam Yükseklik 10.2 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin