Menü Arama

LED Montajı 6.9 mm (HD) PA Black

LED clip and ring mount for a 5mm (T1 3/4). The clip is inserted to the front of the panel and the ring is assembled onto the LED and snapped-into the clip from the rear
Ürün kodu:

LEDCR-174

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,9709 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.970,90 TL

1000 x 6,9709 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Azami Delik Çapı 6.9 mm
Toplam Çap 7.6 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Paket Adedi 1000
Tip LED Holder
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin