Menü Arama

LED Montajı 3.8 mm (HD) PA Black

90 degree square LED holder for 3mm (T1) size LED.
Ürün kodu:

LEDH-101C-38

1114 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 22,2901 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

22.290,10 TL

1000 x 22,2901 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Azami Delik Çapı 3.8 mm
Toplam Çap 4.3 mm
Tam Malzeme Poliamid 66
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Paket Adedi 1000
Stil 1
Tip 90° LED Tutucu
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin