Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 + | 10,1882 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Clear |
---|---|
Bileşen Tipi | Mercek Kapağı |
Tam Malzeme | Polycarbonate |
Kafa Çapı | 11.0 mm |
Kafa Çapı | 0.433 in |
Delik Çapı | 7.6 mm |
Delik Çapı | 0.299 in |
Toplam Yükseklik | 13.0 mm |
Toplam Yükseklik | 0.512 in |
Panel Kalınlığı | 4.5 mm |
Panel Kalınlığı | 0.177 in |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Paket Adedi | 1000 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.