Menü Arama

LED Mercek Tutucular Clear PC 7.6 mm (HD)

Şeffaf LED kapağı, gösterge ışıklarına zarif bir görünüm kazandırır. Üst mercek 10 derece açılıdır. Bu parça, daha iyi sızdırmazlık gerektiren uygulamalar için kauçuk O halka ile sunulur.
Ürün kodu:

LEDC-2

18450 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 19,3461 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

19.346,10 TL

1000 x 19,3461 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Clear
Bileşen Tipi Mercek Kapağı
Tam Malzeme Polycarbonate
Özel Nitelikler With Rubber O-Ring
Kafa Çapı 11.0 mm
Delik Çapı 7.6 mm
Toplam Yükseklik 13.0 mm
Panel Kalınlığı 3.0 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Paket Adedi 1000
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin