Menü Arama

LED Montajı 7.3 mm (HD) PA Natural

Panel mount LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED. The holder is mounted onto the display panel and the LED is inserted from the rear.
Ürün kodu:

LEDHPM-1

2054 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 6,2033 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

6.203,30 TL

1000 x 6,2033 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Natural
Tam Malzeme Poliamid 66
Azami Delik Çapı 7.3 mm
Asgari Delik Çapı 7.1 mm
Toplam Yükseklik 7.8 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Paket Adedi 1000
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin