Menü Arama

Levha Kenarı Eklentisi M6 1.3 mm 2.4 mm PA Black

Levha Kenarı Eklentisi kılavuz açılamayacak kadar ince metal levhalarda güçlü dişler sağlar. Eklenti, ince levhaların kenarına takılıp yay ayakları sıkılarak veya döndürülerek kolayca çıkarılır. Kendiliğinden kenetlenen eklentilere alternatif sunar. Dahili diş montaj için tornavida gerektirir.
Ürün kodu:

SEI-5

4867 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 8,5375 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

8.537,50 TL

1000 x 8,5375 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Black
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
Delik Yapılandırması 2
Tam Malzeme Nylon 6/6
GTIP Numarası 3926909790
Diş Boyutu M6

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin