Menü Arama

Screw Çapraz Tahrikli M6 12.0 mm PA Natural

Doğal Naylondan imal edilen tava başlı yıldız vida boydan boya dişlidir ve birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir. N FE 25-121 standartları, bu parçalar hakkında sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

0080430000VR

130 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,94 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.940,00 TL

1000 x 2,94 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 11.5 mm
Kafa Yüksekliği 4.6 mm
Diş Boyutu M6
Aralık Çapı 1.0 mm
Diş Uzunluğu 12.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
Malzeme PA
Bitir No Finish
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler N FE 25-121

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin