Menü Arama

Screw Oluklu Baş M4 8.0 mm PA Natural

Doğal Naylondan imal edilen tava başlı oluklu vida boydan boya dişlidir ve birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir. ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 standartları sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

0120170000VR

2071 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 1,2948 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.294,80 TL

1000 x 1,2948 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 8.0 mm
Kafa Yüksekliği 2.4 mm
Diş Boyutu M4
Aralık Çapı 0.7 mm
Diş Uzunluğu 8.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme PA
Bitir No Finish
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Ürün 0120170000VR bu diğer ürünün yerini alır:

Naylon Oluklu Baş Tava Başlı Makine Vidası - Diş Boyutu M4x8; Diş Uzunluğu 8.0 mm | 0.315 in; Kafa Çapı 8.0 mm | 0.315 in
Ürün kodu: NSE-1580-M4-8

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin