Menü Arama

Screw Oluklu Baş M6 8.0 mm Nylon Natural

Doğal Naylondan imal edilen tava başlı oluklu vida boydan boya dişlidir ve birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir. ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 standartları sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

0120410000VR

8818 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,9108 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.910,80 TL

1000 x 2,9108 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 12.0 mm
Kafa Yüksekliği 3.6 mm
Diş Boyutu M6
Aralık Çapı 1.0 mm
Diş Uzunluğu 8.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme Nylon
Bitir No Finish
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler ISO 1580, NF E 25-128, DIN ISO 1580, DIN 85

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin