Menü Arama

Screw Oluklu Baş M2 12.0 mm Nylon Natural

Oluklu Tava Başlı Vida, Naylondan mamul olup boydan boya dişlidir ve birçok farklı sektör ve uygulamada kullanılabilir. Parçalar ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 standartlarına sadece kılavuz olması amacıyla atıfta bulunur.
Ürün kodu:

050011200002

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 8,18 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

818,00 TL

100 x 8,18 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 4.0 mm
Kafa Yüksekliği 1.3 mm
Diş Boyutu M2
Diş Uzunluğu 12.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme Nylon
Bitir No Finish
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler DIN 85

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin