Menü Arama

Screw Oluklu Baş M3 10.0 mm Nylon Natural

Oluklu Tava Başlı Vida, Naylondan mamul olup boydan boya dişlidir ve birçok farklı sektör ve uygulamada kullanılabilir. Parçalar ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 standartlarına sadece kılavuz olması amacıyla atıfta bulunur.
Ürün kodu:

050031000002

2507 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 4,9627 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.481,35 TL

500 x 4,9627 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 6.0 mm
Kafa Yüksekliği 1.8 mm
Diş Boyutu M3
Diş Uzunluğu 10.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme Nylon
Bitir No Finish
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler DIN 85

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin