Menü Arama

Screw Oluklu Baş M10 80.0 mm Nylon Natural

Oluklu Tava Başlı Vida, Naylondan mamul olup boydan boya dişlidir ve birçok farklı sektör ve uygulamada kullanılabilir. Parçalar ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 standartlarına sadece kılavuz olması amacıyla atıfta bulunur.
Ürün kodu:

050108000002

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 + 88,4242 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

2.210,61 TL

25 x 88,4242 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 20.0 mm
Kafa Yüksekliği 6.0 mm
Diş Boyutu M10
Diş Uzunluğu 80.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme Nylon
Bitir No Finish
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler DIN 85

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin