Menü Arama

Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.6 4.0 mm Reny Natural

Çapraz tahrikli, mikro, tava başlı, havşalı vida. UL sınıfı plastikten imal edilmiştir.
Ürün kodu:

1439978

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 43,8194 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

4.381,94 TL

100 x 43,8194 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 2.3 mm
Kafa Yüksekliği 0.5 mm
Diş Boyutu M1.6
Diş Uzunluğu 4.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
Malzeme Reny
Bitir No Finish
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler UL94 HB
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 HB

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin