Menü Arama

Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M1.4 2.5 mm PEEK Brown

Çapraz tahrikli, mikro, tava başlı, havşalı vida. UL sınıfı plastikten imal edilmiştir.
Ürün kodu:

1439994

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 258,3905 TL
50 - 99 147,6517 TL
100 + 105,4655 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

2.583,91 TL

10 x 258,3905 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 2.0 mm
Kafa Yüksekliği 0.5 mm
Diş Boyutu M1.4
Aralık Çapı 2.5 mm
Diş Uzunluğu 2.5 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
Malzeme PEEK
Bitir No Finish
Renk Brown
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler UL94 V-0
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin