1440121
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
25 + | 85,6471 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kafa Çapı | 7.0 mm |
---|---|
Kafa Çapı | 0.276 in |
Kafa Yüksekliği | 2.6 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.102 in |
Diş Boyutu | M4 |
Diş Uzunluğu | 12.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.472 in |
Kafa Tipi | Tava Başlı |
Sürüş Tipi | Çapraz Tahrikli |
Malzeme | PPS |
Bitir | No Finish |
Renk | Beige |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Teknik özellikler | UL94 V-0 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.