Menü Arama

Makine Vidası Tava Başlı Çapraz Tahrikli M5 25.0 mm PPS Beige

Çapraz tahrikli, standart, tava başlı, havşalı vida. UL sınıfı plastikten imal edilmiştir.
Ürün kodu:

1440131

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 2 597,7871 TL
3 - 24 341,5927 TL
25 + 243,9947 TL
Standart paket: 25

Herhangi bir miktarda sipariş et

Toplam fiyat:

597,79 TL

1 x 597,7871 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 9.0 mm
Kafa Yüksekliği 3.3 mm
Diş Boyutu M5
Diş Uzunluğu 25.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
Malzeme PPS
Bitir No Finish
Renk Beige
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler UL94 V-0
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin