Menü Arama

Screw Çapraz Tahrikli M3 PC Clear

Çapraz Bombe Başlı Vida, açık kahverengi PEEK ile mamuldür. PEEK mükemmel termal ve kimyasal direncin yanı sıra son derece yüksek mekanik direnç ve sertlik sunduğundan zorlu uygulamalar için idealdir. UL94 V-0 standardına uygundur.
Ürün kodu:

170030700022

13 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 6,7501 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

675,01 TL

100 x 6,7501 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 5.8 mm
Diş Boyutu M3
Kafa Tipi Düz Baş
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
Malzeme PC
Bitir No Finish
Renk Clear
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin