Menü Arama

Screw Çapraz Tahrikli M3 10.0 mm PEEK Brown

Açık kahverengi PEEK ile imal edilen tava başlı yıldız vidası. PEEK mükemmel termal ve kimyasal direncin yanı sıra yüksek mekanik güç ve sertlik sunduğundan zorlu uygulamalar için idealdir. UL94 V-0 standardına uygundur.
Ürün kodu:

180031070409

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 249 51,7921 TL
250 - 999 27,6484 TL
1000 + 23,6569 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

1.294,80 TL

25 x 51,7921 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 5.5 mm
Kafa Yüksekliği 2.0 mm
Diş Boyutu M3
Diş Uzunluğu 10.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
Malzeme PEEK
Bitir No Finish
Renk Brown
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler UL94 V-0
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin