Menü Arama

Screw Çapraz Tahrikli M5 8.0 mm PEEK Brown

Açık kahverengi PEEK ile imal edilen tava başlı yıldız vidası. PEEK mükemmel termal ve kimyasal direncin yanı sıra yüksek mekanik güç ve sertlik sunduğundan zorlu uygulamalar için idealdir. UL94 V-0 standardına uygundur.
Ürün kodu:

180050870409

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
10 - 49 145,0567 TL
50 - 999 94,0435 TL
1000 + 70,8734 TL
Standart paket: 10

Şunun katları halinde sipariş ver: 10

Toplam fiyat:

1.450,57 TL

10 x 145,0567 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 9.0 mm
Kafa Yüksekliği 3.3 mm
Diş Boyutu M5
Diş Uzunluğu 8.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
Malzeme PEEK
Bitir No Finish
Renk Brown
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler UL94 V-0
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin