Menü Arama

Screw Çapraz Tahrikli M1.4 4.0 mm PEEK Brown

Çapraz Bombe Başlı Vida, açık kahverengi PEEK ile mamuldür. PEEK mükemmel termal ve kimyasal direncin yanı sıra son derece yüksek mekanik direnç ve sertlik sunduğundan zorlu uygulamalar için idealdir. UL94 V-0 standardına uygundur.
Ürün kodu:

180140470409

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 49 43,1275 TL
50 - 99 37,5784 TL
100 + 34,7551 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

1.078,19 TL

25 x 43,1275 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 2.0 mm
Kafa Yüksekliği 0.5 mm
Diş Boyutu M1.4
Diş Uzunluğu 4.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
Malzeme PEEK
Bitir No Finish
Renk Brown
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler UL94 V-0
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin