Menü Arama

Screw Çapraz Tahrikli M5 30.0 mm Mild Steel Natural

This crossed pan head screw is made from zinc plated steel. Refers to ISO 7046.
Ürün kodu:

342053040952

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 7,0655 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.766,38 TL

250 x 7,0655 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 9.5 mm
Kafa Yüksekliği 3.7 mm
Diş Boyutu M5
Diş Uzunluğu 30.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
Malzeme Mild Steel
Bitir Zinc Plated
Renk Natural
GTIP Numarası 7318190090
Teknik özellikler DIN 7985

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin