Menü Arama

Screw Çapraz Tahrikli M2 12.0 mm Nylon Natural

Doğal Naylondan imal edilen tava başlı yıldız vida boydan boya dişlidir ve birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir. N FE 25-121 standartları, bu parçalar hakkında sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

423003000002

3500 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
250 + 6,8132 TL
Standart paket: 250

Şunun katları halinde sipariş ver: 250

Toplam fiyat:

1.703,30 TL

250 x 6,8132 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 3.8 mm
Kafa Yüksekliği 1.3 mm
Diş Boyutu M2
Diş Uzunluğu 12.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
Malzeme Nylon
Bitir No Finish
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler N FE 25-121
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin