50M025045N010
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3336 TL |
5000 - 19999 | 1,2001 TL |
20000 + | 1,0801 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kafa Çapı | 4.5 mm |
---|---|
Kafa Çapı | 0.177 in |
Kafa Yüksekliği | 1.6 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.063 in |
Diş Boyutu | M2.5 |
Aralık Çapı | 0.5 mm |
Aralık Çapı | 0.02 in |
Diş Uzunluğu | 10.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.394 in |
Kafa Tipi | Tava Başlı |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
Malzeme | PA |
Bitir | No Finish |
Renk | Natural |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Teknik özellikler | DIN 85, ISO 1580NF E 25-128 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.