Menü Arama

Screw Çapraz Tahrikli M3 42.0 mm PA Natural

Doğal Naylondan imal edilen tava başlı yıldız vida boydan boya dişlidir ve birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir. N FE 25-121 standartları, bu parçalar hakkında sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

50M030050P042

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,5096 TL
5000 - 19999 1,3585 TL
20000 + 1,2227 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.509,60 TL

1000 x 1,5096 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M3
Aralık Çapı 0.5 mm
Diş Uzunluğu 42.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
Malzeme PA
Bitir No Finish
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin