Menü Arama

Screw Oluklu Baş M10 13.0 mm PA Natural

Doğal Naylondan imal edilen tava başlı oluklu vida boydan boya dişlidir ve birçok farklı endüstri ve uygulamada kullanılabilir. ISO 1580, NF E 25-128, DIN 85 standartları sadece bilgi amacıyla sağlanmıştır.
Ürün kodu:

50M100150N013

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 7,659 TL
2500 - 9999 6,8928 TL
10000 + 6,2037 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

3.829,50 TL

500 x 7,659 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Diş Boyutu M10
Aralık Çapı 1.5 mm
Diş Uzunluğu 13.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Malzeme PA
Bitir No Finish
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin