Menü Arama

Screw Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm Nylon Natural

This crossed pan head screw is made from natural Nylon, is fully threaded and can be used in a wide range of industries and applications. Parts are rated to UL94 V-2.
Ürün kodu:

NMS-408

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 5,0775 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

5.077,50 TL

1000 x 5,0775 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Çapı 7.4 mm
Kafa Yüksekliği 2.8 mm
Diş Boyutu M4
Aralık Çapı 0.7 mm
Diş Uzunluğu 8.0 mm
Kafa Tipi Tava Başlı
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
Malzeme Nylon
Bitir No Finish
Renk Natural
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler UL94 V-2
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin