Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
100 + | 6,2033 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Kafa Yüksekliği | 1.7 mm |
---|---|
Kafa Yüksekliği | 0.067 in |
Diş Uzunluğu | 8.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.315 in |
Diş Boyutu | M3 |
Renk | Natural |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
Vida Tipi | Makine Vidası |
Kafa Tipi | Havşa Kafalı |
Teknik özellikler | DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-0 |
Teknik özellikler | DIN 963 |
Teknik özellikler | ISO 2009 |
Teknik özellikler | NF E 25-123 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.