Menü Arama

Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 25.0 mm PVDF Natural

Ürün kodu:

0100230500VR

2674 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 8,8844 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

888,44 TL

100 x 8,8844 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Yüksekliği 2.7 mm
Diş Uzunluğu 25.0 mm
Diş Boyutu M4
Renk Natural
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Kafa Tipi Havşa Kafalı
Teknik özellikler DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Teknik özellikler DIN 963
Teknik özellikler ISO 2009
Teknik özellikler NF E 25-123

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin