Menü Arama

Screw Oluklu Baş M4x0.7 mm 30.0 mm PA Natural

Ürün kodu:

0100240000VR

3971 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,7648 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.764,80 TL

1000 x 2,7648 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Yüksekliği 2.7 mm
Diş Uzunluğu 30.0 mm
Diş Boyutu M4
Renk Natural
Bitir No Finish
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Kafa Tipi Düz Havşalı Baş
Teknik özellikler DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler DIN 963
Teknik özellikler ISO 2009
Teknik özellikler NF E 25-123

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin