Menü Arama

Screw Oluklu Baş M6 60.0 mm PVDF Natural

Ürün kodu:

0100540500VR

119 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 23,6569 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.365,69 TL

100 x 23,6569 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Yüksekliği 3.3 mm
Diş Uzunluğu 60.0 mm
Diş Boyutu M6
Renk Natural
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Kafa Tipi Havşa Kafalı
Teknik özellikler DIN 963, ISO 2009, NF E 25-123
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Teknik özellikler DIN 963
Teknik özellikler ISO 2009
Teknik özellikler NF E 25-123

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin