50M025045H016
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3581 TL |
5000 - 19999 | 1,2224 TL |
20000 + | 1,1001 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Asgari Kafa Çapı | 4.4 mm |
---|---|
Asgari Kafa Çapı | 0.173 in |
Azami Kafa Çapı | 5.5 mm |
Azami Kafa Çapı | 0.217 in |
Kafa Yüksekliği | 1.5 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.059 in |
Diş Uzunluğu | 16.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.63 in |
Diş Boyutu | M2.5 |
Renk | Natural |
Bitir | No Finish |
Sürüş Tipi | Oluklu Baş |
Vida Tipi | Makine Vidası |
Kafa Tipi | Düz Baş |
Teknik özellikler | DIN 963, NF E 25-123 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Teknik özellikler | DIN 963 |
Teknik özellikler | NF E 25-123 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.