Menü Arama

Screw Çapraz Tahrikli M2.5 16.0 mm Nylon Natural

Bu yıldız başlı yıldız vida doğal Naylondan imal edildiğinden çeşitli endüstrilerde birçok farklı uygulama için daha hafif bir bağlantı elemanı olarak işlev görür. Naylon malzeme, mekanik direnç ve yalıtım özelliklerini iyi bir şekilde dengeler.
Ürün kodu:

50M025045I016

5107 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,3581 TL
5000 - 19999 1,2224 TL
20000 + 1,1001 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.358,10 TL

1000 x 1,3581 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Asgari Kafa Çapı 4.4 mm
Azami Kafa Çapı 5.5 mm
Kafa Yüksekliği 1.5 mm
Diş Uzunluğu 16.0 mm
Diş Boyutu M2.5
Renk Natural
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
Vida Tipi Makine Vidası
Kafa Tipi Düz Havşalı Baş
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin