Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 1,3676 TL |
5000 - 19999 | 1,2306 TL |
20000 + | 1,1077 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Asgari Kafa Çapı | 6.9 mm |
---|---|
Asgari Kafa Çapı | 0.272 in |
Azami Kafa Çapı | 8.2 mm |
Azami Kafa Çapı | 0.323 in |
Kafa Yüksekliği | 2.3 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.091 in |
Diş Uzunluğu | 6.0 mm |
Diş Uzunluğu | 0.236 in |
Diş Boyutu | M3.5 |
Renk | Natural |
Sürüş Tipi | Çapraz Tahrikli |
Vida Tipi | Makine Vidası |
Kafa Tipi | Düz Havşalı Baş |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.