Menü Arama

Screw Çapraz Tahrikli M4 8.0 mm Nylon Natural

Bu yıldız başlı yıldız vida doğal Naylondan imal edildiğinden çeşitli endüstrilerde birçok farklı uygulama için daha hafif bir bağlantı elemanı olarak işlev görür. Naylon malzeme, mekanik direnç ve yalıtım özelliklerini iyi bir şekilde dengeler.
Ürün kodu:

50M040070I008

965 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 1,4385 TL
5000 - 19999 1,2945 TL
20000 + 1,165 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.438,50 TL

1000 x 1,4385 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Asgari Kafa Çapı 8.0 mm
Azami Kafa Çapı 9.4 mm
Kafa Yüksekliği 2.7 mm
Diş Uzunluğu 8.0 mm
Diş Boyutu M4
Renk Natural
Sürüş Tipi Çapraz Tahrikli
Vida Tipi Makine Vidası
Kafa Tipi Düz Havşalı Baş
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin