Menü Arama

Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm PP Natural

Bu havşa başlı oluklu vida doğal Polipropilenden PP imal edildiğinden çeşitli endüstrilerde birçok farklı uygulama için daha hafif bir bağlantı elemanı olarak işlev görür. PP malzeme, mekanik direnç ve yalıtım özelliklerini iyi bir şekilde dengeler.
Ürün kodu:

543061600011

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 5,7196 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

571,96 TL

100 x 5,7196 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Yüksekliği 3.3 mm
Diş Uzunluğu 16.0 mm
Diş Boyutu M6
Renk Natural
Bitir No Finish
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Kafa Tipi Havşa Kafalı
Teknik özellikler ISO 2009, DIN 963
GTIP Numarası 3926909790
Teknik özellikler ISO 2009
Teknik özellikler DIN 963

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin