Menü Arama

Screw Oluklu Baş M6 16.0 mm PVDF Natural

Doğal PVDF ile imal edilen havşa başlı oluklu vida iyi kimyasal ve UV direnci sunar. PVDF malzeme; gama, buhar ve ETO sterilizasyon yöntemleriyle sterile edilebildiğinden bu bağlantı elamanları tıbbi, yiyecek ve içecek uygulamaları için idealdir.
Ürün kodu:

585061600046

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 99 119,9395 TL
100 - 249 80,9008 TL
250 + 79,1484 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

2.998,49 TL

25 x 119,9395 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Yüksekliği 3.3 mm
Diş Uzunluğu 16.0 mm
Diş Boyutu M6
Renk Natural
Bitir No Finish
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Kafa Tipi Havşa Kafalı
Teknik özellikler DIN 963, UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Teknik özellikler DIN 963
Teknik özellikler UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin