Menü Arama

Makine Vidası Havşa Kafalı Oluklu Baş M6 20.0 mm PVDF Natural

Doğal PVDF ile imal edilen havşa başlı oluklu vida iyi kimyasal ve UV direnci sunar. PVDF malzeme; gama, buhar ve ETO sterilizasyon yöntemleriyle sterile edilebildiğinden bu bağlantı elamanları tıbbi, yiyecek ve içecek uygulamaları için idealdir.
Ürün kodu:

585062000046

125 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
25 - 99 129,4802 TL
100 - 249 87,4235 TL
250 + 85,379 TL
Standart paket: 25

Şunun katları halinde sipariş ver: 25

Toplam fiyat:

3.237,01 TL

25 x 129,4802 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Yüksekliği 3.3 mm
Diş Uzunluğu 20.0 mm
Diş Boyutu M6
Renk Natural
Bitir No Finish
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Vida Tipi Makine Vidası
Kafa Tipi Havşa Kafalı
Teknik özellikler DIN 963, UL94 V-0
GTIP Numarası 3926909790
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Teknik özellikler DIN 963
Teknik özellikler UL94 V-0

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin