Menü Arama

Makine Vidası Kare Başlı Oluklu Baş M6 40.0 mm PA Natural

Kare Makine Vidası, iki veya daha fazla parçayı sıkı bir şekilde tutmak için tasarlanmıştır. Kare başlı biçimi, kavramayı ve tork transferini artırdığından yüksek sıkma basıncı gerektiren uygulamalar için mükemmeldir. Hafiftir ve korozyona dayanıklıdır. Doğal renkte PA'dan mamuldür. UL94 V2 alev geciktirici standardına uygundur.
Ürün kodu:

0900530000VR

10698 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 + 2,9692 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

2.969,20 TL

1000 x 2,9692 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Kafa Genişliği 10.0 mm
Kafa Uzunluğu 10.0 mm
Kafa Yüksekliği 3.0 mm
Diş Uzunluğu 40.0 mm
Diş Boyutu M6
Aralık Çapı 1.0 mm
Vida Tipi Makine Vidası
Renk Natural
Price per piece incl VAT 0.3511 GBP
GTIP Numarası 3926909790
Tam Malzeme Poliamid 66
Sürüş Tipi Oluklu Baş
Standart RoHs
Standart REACH
Standart UL

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin