Menü Arama

Kurulum Klipsi 5.7 mm 7.3 mm 10.0 mm Nylon Natural

İki Mandallı Perçini klipsleyip bir araya getirerek birden fazla levhayı veya panoyu birleştirmek için uygun, tek bir birleştirme çözümü oluşturun. Kolay ve hızlı takılan birbirine geçmeli dişler sağlam bir kilitleme işlevi görür. Sert tasarıma sahip olup birbirine geçmeli kıskaç dişlerin perçin şaftına (çıpalar) tutunmasıyla oluşturduğu olağanüstü bir tutuş sunar. Ayrıca satılan Yaylı Segman ve Yaylı Segman Pulu ürünlerimizle birlikte kullanılabilir. Kurulum için alet gerektirmez.
Ürün kodu:

096061000001

10427 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 5,4463 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

2.723,15 TL

500 x 5,4463 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çap Aralığı 7.0 - 7.2 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 5.7 - 7.3 mm
Çapa Uzunluğu 5.4 mm
Kafa Çapı 10.0 mm
Kafa Yüksekliği 1.7 mm
Perçin Tipi Mandallı Perçin
Perçin Kafa Biçimi Round
Renk Natural
Tam Malzeme Nylon 6/6
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin