27QB371000N
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
1000 - 4999 | 2,2413 TL |
5000 - 19999 | 2,0171 TL |
20000 + | 1,8155 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 11.1 - 6.4 mm |
---|---|
Uyumlu Delik Çap Aralığı | 0.437 - 0.250 in |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 19.8 - 34.9 mm |
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | 0.78 - 1.374 in |
Çapa Uzunluğu | 19.1 mm |
Çapa Uzunluğu | 0.752 in |
Kafa Çapı | 9.5 mm |
Kafa Çapı | 0.374 in |
Kafa Yüksekliği | 1.6 mm |
Kafa Yüksekliği | 0.063 in |
Perçin Tipi | Kancalı |
Perçin Kafa Biçimi | Round |
Renk | Natural |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 85 °C |
Çalışma Isısı Aralığı | -40 - 185 °F |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.