Menü Arama

İtmeli Perçin 12.7 mm 20.6 mm Nylon Natural

İki Mandallı Perçini klipsleyip bir araya getirerek birden fazla levhayı veya panoyu birleştirmek için uygun, tek bir birleştirme çözümü oluşturun. Kolay ve hızlı takılan birbirine geçmeli dişler sağlam bir kilitleme işlevi görür. Sert tasarıma sahip olup birbirine geçmeli kıskaç dişlerin perçin şaftına (çıpalar) tutunmasıyla oluşturduğu olağanüstü bir tutuş sunar. Ayrıca satılan Yaylı Segman ve Yaylı Segman Pulu ürünlerimizle birlikte kullanılabilir. Kurulum için alet gerektirmez.
Ürün kodu:

27QB375750N

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2499 2,2334 TL
2500 - 9999 2,0099 TL
10000 + 1,8092 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

1.116,70 TL

500 x 2,2334 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Uyumlu Delik Çap Aralığı 6.4 - 6.4 mm
Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı 12.7 - 20.6 mm
Çapa Uzunluğu 12.7 mm
Kafa Çapı 9.5 mm
Kafa Yüksekliği 1.7 mm
Perçin Tipi Kancalı
Perçin Kafa Biçimi Round
Renk Natural
Çalışma Isısı Aralığı -40 - 85 °C
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin